2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SFS 398662 Betonanker Nichtrostender Stahl

Развернуть таблицу
EN
1/5
Beschreibung
CNSORDERNO
Order number
ARTNR
Order number
ARTNROLD
Typ
TYP
Text Line 1 (Produkt)
TEXT1
Text Line 2 (Produkt)
TEXT2
Länge
L [mm]
Klemmlänge
KL [mm]
Kopfdurchmesser
D1 [mm]
Durchmesser
D2 [mm]
Gewicht
GW [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DT-S-4,8x28
500831
398656
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
28
3
10.8
4.8
5.64
DT-S-4,8x32
500833
398657
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
32
7
10.8
4.8
6.21
DT-S-4,8x38
500842
398658
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
38
13
10.8
4.8
6.90
DT-S-4,8x51
500849
398659
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
51
26
10.8
4.8
9.01
DT-S-4,8x64
500851
398660
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
64
39
9.5
4.8
10.59
DT-S-4,8x89
1748154
398661
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
89
64
9.5
4.8
13.85
DT-S-4,8x115
500864
398662
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
115
90
9.5
4.8
18.00
DT-S-4,8x140
398663
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
140
115
9.5
4.8
20.35
DT-S-6,3x152
398668
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
152
120
10.8
6.3
36.66
DT-S-6,3x178
398669
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
178
146
10.8
6.3
45.44
DT-S-6,3x203
398670
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
203
171
10.8
6.3
48.70
DT-S-6,3x229
398671
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
229
197
10.8
6.3
56.11
DT-S-6,3x254
398672
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
254
222
10.8
6.3
61.48
DT-S-6,3x279
398673
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
279
247
10.8
6.3
62.60
DT-S-6,3x292
398674
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
292
260
10.8
6.3
70.25
Показать сжатый показ (15 продукта)
Идентификационный номер500864
ShorttextSFS Spike Twister DT-S
Последнее изменение04.12.2025 10:02:37
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties